I2C温度/电压监测器

恩智浦I2C总线温度传感器是面向散热管理问题的高度集成的解决方案。这些温度传感器整合了所需的一切,可快速、轻松地确定电路板上其他组件产生的热量,并控制风扇和其他冷却机制来优化系统性能。

I2C总线温度传感器整合了感测内部二极管,处理此二极管后,可以数字格式输出感测的温度。一些设备提供硬件来连接外部二极管,以遥测温度。

封装尺寸也是一个重要的决策点。更小的封装使设计人员能够在任何热临界空间增加温度传感器。恩智浦提供广泛的封装方式,从标准尺寸的器件一直至WLCP(晶圆级芯片尺寸封装) 1.09 x 0.69 mm。

每次测量时,准确度都是最重要的。恩智浦I2C总线温度传感器提供业界最佳的精度规格,以适应各种需求。

特性

  • 宽工作电压范围:1.65 V至5.5 V
  • 宽温度范围:-55 °C至+125 °C:
  • 行业标准和增强型功能的设备
  • 具有中断输出的可编程设定点
  • 0 – 1MHz总线频率:从标准模式到快速模式+
  • 完全兼容I2C和SMBus

应用

  • 计算机系统:台式机、笔记本和服务器
  • 电源
  • 企业通信系统
  • 工业和工艺控制

 
正在加载

Product Selector:[categoryName]

供货情况

 
正在加载

 
  返回
100 Results
 
 
 
 
 
1 100

Showing x Filtered Results
 
 

 
对比  
  对比
 
商品供货情况 样品供货情况
供货情况