高压胎压监测传感器(TPMS)系列

FXTH8715
  • 建议不要在新设计中使用该软件
  • 建议不要在新设计中使用本页介绍的产品。

滚动图片以放大

产品详情

选择区域:

框图

FXTH8715 TPMS系列

FXTH8715-BD-IMG

特性

  • QFN 7x7x2.2mm封装,焊点可见,便于检查
  • 100–1500kPa 压力范围
  • Z轴或XZ轴加速度传感器
  • 支持加速度传感器标准或精度公差
  • 压力具有高精度公差
  • LFO驱动的低功耗唤醒定时器和周期性复位
  • 用于降低功耗的专用状态机
  • 8位MCU/S08内核,配备SIM、中断和调试/监控器
  • 512字节RAM/16k闪存(8k用于恩智浦®库,8k用于应用)
  • 内置315/434 MHz射频发射器
  • 内置125kHz LF接收器
  • 6个多用途通用IO引脚(包括两个A/D输入)

部件编号包含: FXTH8715026, FXTH8715027, FXTH871502D, FXTH8715116, FXTH8715117, FXTH871511D.

文档

快速参考 文档类别.

1-5 / 14 文件

展开

支持

您需要什么帮助?