LPC812-LPCXpresso板

OM13053
  • 存档
  • 本页面包含有关样品阶段产品的信息。此处的规格和信息如有更改,恕不另行通知。如需了解其他信息,请联系支持人员或您的销售代表。

滚动图片以放大

产品详情

特征

微控制器

  • 恩智浦LPC812 Cortex-M0+微控制器采用TSSOP20封装
  • 16 kB闪存、4 kB数据存储器
  • CPU为12 MHz晶振

数据连接

  • 兼容C232HD-DDHSP-0线缆(或类似)的UART接头,适合在系统编程
  • 扩展接口带所有LPC812引脚(2排27引脚、100 mil间距,排间距为900 mils)
  • 通过LPCXpresso IDE的JTAG (LPC-LINK)嵌入式功能
  • 改装为LPCXpresso板后,LPC-LINK可连接至外部目标处理器

电源管理

  • 3.15 V - 3.3 V外接电源,或通过板载LPC-LINK JTAG硬件调试器从USB供电

组件

  • 电位计连接至ACMP_I1
  • RGB LED连接至PIO0_7、PIO0_16和PIO0_17

购买选项

设计资源

设计文件

1 设计文件

培训

1 培训

支持

您需要什么帮助?