我们提供的嵌入式软件包括操作系统软件、中间件(包括解码程序、库以及协议栈)和参考应用 – 并特别推出以下恩智浦解决方案。
Linux板级支持包(BSP)为在不同平台上进行Linux开发奠定了良好基础。
借助MQX实时操作系统提供的RTOS、TCP/IP和USB协议栈,加速您的设计,助您取得成功。
使用基于i.MX RT、i.MX 6、i.MX 7和i.MX 8系列处理器的市场开发工具,更轻松地构建您的设计并快速上市。
恩智浦PEG™Pro、PEG Plus和PEG Lite产品包含用于嵌入式开发的GUI库,可与实时操作系统完美结合。
S32 Design Studio IDE是一套附送的汽车和超可靠Power Architecture® (e200内核)与基于Arm®的MCU集成开发环境,为您的设计提供编辑、编译和调试功能。
S32软件开发套件(SDK)是一套广泛的强大硬件接口和硬件抽象层、外设驱动程序、实时操作系统、堆栈和中间件。
VortiQa软件产品可用于构建最新型的网络和通信设备,加快您的产品上市速度。
恩智浦是The Zephyr项目的创始成员之一,该项目致力于开发开源、可扩展且强大的实时操作系统,针对资源受限的嵌入式设备进行优化,并且基于安全性来构建。
恩智浦和SEGGER微控制器的高性能图形库以二进制形式提供,供任何恩智浦微控制器免费商用。
LittlevGL是免费的开放源代码图形库,使您能够创建嵌入式GUI,这些GUI具有易于使用的图形元素、精美的视觉效果和低内存占用。
物联网传感软件开发套件 (ISSDK) 是面向传感器工具箱生态合作体系的嵌入式软件框架,赋能恩智浦物联网应用数字和模拟传感器平台。