LPCXpresso1125开发板

OM13080

滚动图片以放大

产品详情

支持的器件

处理器和微控制器

LPC1100 Cortex-M0+/M0

特性

连接

  • UART、SPI、I2C以及GPIO兼容的Diligent Pmod接头
  • FTDI UART连接器
  • USB虚拟通信端口

电源管理

  • 通过USB供电

调试

  • 板载硬件调试器与开箱即用的LPCXpresso IDE以及其他工具链兼容,采用包括CMSIS-DAP在内的可选硬件。
  • 外部硬件调试可选

扩展端口

  • 基于Arduino® UNO和PMod的扩展选项,以及额外的扩展端口引脚
  • 目标端口扩展接口引脚与Arduino® Rev 3 Shield板兼容

支持

  • 由LPCXpresso Eclipse-based IDE和GNU C/C++工具链提供完全支持

组件

  • 三色LED,目标重设,ISP & WAKE按钮可轻松测试软件功能
  • 目标MCU当前测量头
  • 电位计连接至目标ADC

购买选项

OM13080-Image

点击展开

  • OM13080

  • LPCXpresso1125 Board.

  • CNY239.54
  • 数量为 1
    • 供货情况: 缺货
从恩智浦处购买从分销商处购买

文档

快速参考 文档类别.

1 文件

设计资源

设计文件

2 设计文件

软件

2 软件文件

注意: 推荐在电脑端下载软件,体验更佳。

支持

您需要什么帮助?