QN908x:超低功耗BLE片上系统解决方案

QN9080

滚动图片以放大

产品详情

选择区域:

框图

QN908x Block Diagram

QN908x Block Diagram

特征

系统

  • 集成的32位Arm Cortex M4F MCU,运行频率高达32 MHz
  • Arm Cortex-M4F内置NVIC
  • 串行线调试(SWD)
  • 系统节拍定时器
  • 融合传感协处理器(FSP)
  • 完整的BLE协议栈和应用配置文件
  • 支持BLE v4.2所有特性
  • 兼容Bluetooth 5的BLE 2M PHY
  • Wi-Fi/Bluetooth共存接口
  • 支持并行主从模式,提供多达16个同时连接
  • 闪存中,提供48位唯一BD地址

存储器

  • 512 kB嵌入式闪存
  • 128 kB RAM
  • 用户可控的代码保护

射频

  • -95 dBm RX灵敏度(LDO模式)
  • -93 dBm RX灵敏度(DC-DC模式)
  • 发射输出功率:-20 dBm至2 dBm,步长为2 dB
  • -30 dBm发射输出电源模式
  • 集成的Tx/Rx开关和换衡器,带射频单端口
  • 支持外部PA,从而提升发射功率
  • 快速、可靠的RSSI和信道质量指示,步长为1 dB
  • 符合全球各地的射频法规

功耗

  • 1.8 V至3.6 V单电源
  • 集成DC-DC降压转换器和LDO
  • 1 μA深度睡眠模式
  • 2 µA睡眠模式(32-kHz OSC/RTC开)
  • 3 V电源电压时,提供3.5 mA RX DC-DC电流
  • 3 V电源电压DC-DC,0dBm发射功率时,发射电流为3.5 mA
  • 上电复位(POR)
  • 掉电检测(BOD)

时钟

  • 16/32 MHz晶体振荡器
  • 片上32 MHz RC振荡器
  • 低功耗32.768 kHz晶体振荡器
  • 低功耗片上32 kHz RC振荡器

封装

  • 6 x 6 mm HVQFN48
  • 3.2 x 3.2 mm WLCSP

工作温度

  • -40°C至+85°C

模拟外设

  • 8通道16位通用ADC
  • 2个通用超低功耗模拟比较器(ACMP)
  • 通用DAC
  • 最多8个电容式触摸按钮
  • 电池监测器
  • 温度传感器

数字外设

  • 多达35个通用IO引脚
  • 可用作中断/唤醒源的通用IO引脚
  • 高I/O驱动功能
  • 2个正交解码器
  • 4个通用32位定时器
  • 32 kHz睡眠定时器(32位定时器)
  • 看门狗定时器(WDT)
  • 实时时钟(RTC)
  • ScTimer/PWM
  • 2个USART接口
  • 2个SPI接口(主/从)
  • 2个I2C主/从接口
    • 四路SPI可连接到SPI闪存
  • USB 2.0全速设备
  • AES-128安全协处理器
  • 真随机数生成器(TRNG)

部件编号包含: QN9080DHN, QN9083DUK.

文档

快速参考 文档类别.

1-5 / 28 文件

展开

设计资源

选择区域:

硬件

1-5 / 6 硬件

展开

软件

1-5 / 10 软件文件

展开

注意: 推荐在电脑端下载软件,体验更佳。

工程服务

1-5 / 11 工程服务

展开

查找支持此产品的所有合作伙伴,请参阅 合作伙伴市场.

培训

1 培训

支持