ZigBee通用节点扩展套件

JN5169XK010

滚动图片以放大

产品详情

支持的器件

无线连接

Zigbee

特征

  • 载板(OM15043)可同时加载扩展板和JN5169模块

数据连接

  • 转接器(OM15044)可将一个NTAG®I²C天线板(未提供)连接到载板
  • USB线缆可将该节点连接到一台PC (例如:用于编程)
  • JN5169模块(JN5169-001-T00)带有全套PCB天线,适用于2.4 GHz运行速率

扩展端口

  • Generic Expansion Board (DR1199) featuring 4 switches, 4 LEDs, and a potentiometer

购买选项

  • CNY1,808.91
  • 数量为 1
    • 供货情况: 缺货
从恩智浦处购买从分销商处购买

支持

您需要什么帮助?