ZigBee智能能源

ZigBee智能能源

ZigBee智能能源(SE)是世界领先的标准,有了它,对能源(以及水和其他资源)的输送和使用进行监测和控制并使之实现自动化的无线产品就可以互连互通。采用ZigBee PRO协议且具备智能能源应用配置的无线网络,可布设在消费者场所。这种家域网(HAN)包括计量器、预装显示器(IPD)和负荷控制器等设备,并采用经由回程网络的能源服务接口(ESI)与供电局连接。

恩智浦提供全面的智能能源解决方案,有助于降低全球碳排放,并且是zigbee Smart Energy v1.4应用配置文件的“Golden Unit”候选配置。该完整解决方案提供成熟的硬件和软件,旨在简化开发和部署Zigbee Smart Energy家用显示器、燃气表、电表和通信中心。

封面图片

最大限度地提高ZigBee网络的安全性

ZigBee是构成物联网的基于家庭和办公室的无线网络的主要协议之一,因此ZigBee的安全和隐私条款在广受欢迎的媒体中引起了广泛的关注。

智能能源软件

恩智浦面向JN5168和JN5169无线微控制器的Smart Energy软件解决方案包括zigbee Golden Unit、zigbee PRO协议和zigbee Smart Energy应用配置v1.4 (Golden Unit候选配置)。

带智能能源配置文件的ZigBee PRO可用于JN5168微控制器。在以下软件开发人员套件(SDK)中提供协议、配置文件和相关的支持软件:

上述SDK必须安装在JN51xx SDK工具链(JN-SW-4041)的基础上。SDK安装和用户指南(JN-UG-3064)中详细介绍了SDK及安装方法。

智能能源HAN解决方案应用笔记(JN-AN-1135)中提供并介绍了智能能源演示应用。在JN516x-E001评估套件的电路板上可以编程和运行这个演示。

软件、文档和支持资源

提供大量用户资源,帮助开发定制SE解决方案,包括SDK、用户指南和应用笔记。与SE关联的这些资源如下所列。

如果了解硬件相关资源,请访问面向JN516x MCU的支持资源页面

部件编号 名称 说明 版本
软件
JN-SW-4064 ZigBee智能能源SDK 为JN516x器件开发基于智能能源(SE)配置文件的ZigBee PRO无线网络应用的软件。必须安装在JN51xx SDK工具链的基础上。 993
JN-SW-4041 SDK工具链 开发JN516x应用的工具链 1.1
JN-SW-4007 JN51xx闪存编程器 将构建的应用加载到JN51xx闪存的实用工具。 1.8.9
用户指南
JN-UG-3048 ZigBee PRO协议栈用户指南 介绍了ZigBee PRO的重要概念,并详细介绍了针对应用开发的ZigBee PRO API。 2.5
JN-UG-3059 ZigBee PRO智能能源API用户手册 介绍了ZigBee智能能源(SE)并详细介绍了针对应用开发的SE API。 3.4
JN-UG-3075 JenOS用户指南 详细介绍了如何在ZigBee PRO应用代码中采用JenOS API来管理OS资源。 1.8
JN-UG-3077 ZigBee群组库用户指南 介绍了恩智浦如何实施ZigBee群组库(ZCL)。 2.1
JN-UG-3081 JET用户指南 介绍了如何采用JN51xx加密工具生成加密的和/或融合的应用二进制文件。 1.7
应用说明
JN-AN-1135 智能能源HAN解决方案应用说明 提供并介绍智能能源家域网解决方案示例。 4.2
JN-AN-1172 JN516x客户模块评估工具 提供并介绍了一款工具,此工具可用于将JN516x微控制器置于多种测试模式,支持对模块性能的测量。 1.1
JN-AN-1175 JN516x的误包率测试 提供并介绍了可在JN516x评估套件上的电路板上使用的误包率(PER)测试软件。 1.1
相关文档
JN-DS-JN516x JN516x数据手册 详细介绍了JN516x系列微控制器。 1.3
JN-DS-JN5168-001-MO JN5168-001-Myy数据手册 详细介绍了JN5168-001-Myy系列模块。 1.4
JN-RM-2003 LPRF电路板API参考手册 详细介绍了电路板API,这些API在应用代码中使用,可与评估套件中所提供电路板上的组件进行交互。 2.4
JN-UG-3007 JN51xx闪存编程器用户指南 详细介绍了如何使用JN51xx闪存编程器。 2.2
JN-UG-3064 SDK安装和用户指南 详细介绍了如何安装软件开发人员套件(SDK),以及如何使用Eclipse开发平台。 4.4
JN-UG-3087 JN516x集成外设API用户指南 详细介绍了应用代码中用来与JN516x片上外设进行交互的JN516x集成外设API。 1.5
JN-UG-3093 JN516x-EK001评估套件用户指南 介绍了JN516x评估套件的内容,以及如何设置并运行预加载的演示。 1.5