JN5168-001-M00是超低功耗、高性能表面贴装模块,针对IEEE 802.15.4、ZigBee Light Link、ZigBee Smart Energy和RF4CE网络应用,使用户能够以最短的上市时间和最低的成本让产品变成现实。其不再需要费时费力地开发自定义RF电路板设计和测试套件。这些模块采用恩智浦的JN5168无线微控制器,提供包含大内存、高CPU和无线电性能以及所有射频组件在内的全面解决方案。开发和生产无线控制或传感产品只需连接电源和开关、致动器及传感器等外设,极大地简化了产品开发。
有四个模块:JN5168-001-M00,带集成式天线;JN5168-001-M03,带天线连接器;JN5168-001-M05和JN5168-001-M06,带天线接线器、功率放大器及扩展范围的LNA。JN5168-001-M05输出功率已经针对欧洲和亚洲使用进行了优化。
如需支持文档,请单击此处
选择区域:
快速参考 文档类别.
3 文件
安全文件正在加载,请稍等
选择区域:
安全文件正在加载,请稍等