NXH2265UK:无线音频和数据流的NFMI无线电

NXH2265

滚动图片以放大

产品详情

特征

  • 面向无线音频和数据流传输的单芯片解决方案
  • 第二代NFMI技术
    • 低功耗, 稳定耐用, 具有私密性
    • 596 kbit/s传输速率
    • 全球适用
    • 对人体的辐射低
  • 集成式ARM® Cortex-M0®处理器
    • 广泛的外设系列
    • 用户完全可编程
  • 面向音频处理的CoolFluxDSP®
  • 可独立工作或与外部MCU一起工作
  • 灵活的嵌入式网络
    • 最高15个设备
    • 用于低延迟耳到耳通信的优化协议
    • 最多两个音频Tx,两个音频Rx和多个并行数据流
  • 支持的音频采样频率:16 kHz至48 kHz
  • 超低功耗操作
    • 双向音频流:1.2 mA时,采样率为16 kHz
    • 单向音频流:1.95 mA时,采样率为48 kHz
  • 封装为凸起芯片 < 11 mm²
  • 采用单块ZnAir电池来操作
  • 由完整的入门套件提供支持
    • 应用电路板
    • LPCXpresso固件环境
    • 软件开发套件
  • 高效、强大和私密性
  • 人体兼容型
  • 用户可编程
  • 灵活的嵌入式网络
  • 允许高集成度
  • 超低功耗操作

部件编号包含: NXH2265ADK, NXH2265UK, NXH2265SDK.

文档

快速参考 文档类别.

3 文件

设计资源

软件

工程服务

1 工程服务

查找支持此产品的所有合作伙伴,请参阅 合作伙伴市场.

支持

您需要什么帮助?