Thread网络协议

Thread是一种基于IPv6的网状网络协议,该协议由恩智浦等多家行业领先的技术公司联合开发,旨在将家庭和办公产品彼此连接、连接到互联网和云端。Thread网络易于安装,安全性高,可扩展至数百台设备,专为在低功耗的IEEE 802.15.4芯片组上运行而设计。有关Thread和Thread计划组的详情,请访问threadgroup.org

Thread家庭网络图片

作为Thread计划组的创始成员之一,恩智浦提供了市场上首批获得认证的Thread协议栈之一。除了认证的协议栈,恩智浦还提供各种平台,为开发人员提供构建完整端到端Thread系统所需的全部构件,包括:

  • Kinetis® Arm Cortex®-M无线MCU,集成了801.15.4数据连接功能
  • i.MX Arm Cortex-A应用处理器,适用于基于Linux的边缘路由器实施
  • 带有Thread网络协议栈的完整支持包,支持所有组件,包括无线固件更新,支持多种IDE和RTOS/OS,以及许多示例应用。