ZigBee是ZigBee联盟制定的网络协议,用于低成本、低功耗、无线控制和监控解决方案。ZigBee在IEEE®802.15.4标准的基础上设计,是一种自愈、安全和稳健的网状网协议,可扩展到更大范围内的数百个节点。

Zigbee成员

ZigBee网络可以参与“物联网”(IOT),支持通过智能电话、平板电脑和笔记本电脑等联网设备远程监测和控制网络节点。此外,采用ZigBee Green Power可以实现与无电池设备的通信,这些设备可以部署在开关、调光器和环境传感器等能源采集单元上。

恩智浦提供ZigBee无线网络解决方案的强大产品组合,包括基于低功耗无线微控制器的兼容ZigBee的平台,以及开发ZigBee应用的全面支持软件。这些包括围绕最新ZigBee 3.0标准而设计的解决方案。

客户可以利用我们的平台开发ZigBee认证的产品,这些产品可使用ZigBee联盟规定的公共设备类型和集群,实现各厂商产品的通信方式的标准化。恩智浦自有的NFC技术可用来将设备轻松调试到ZigBee网络,促进使用更加用户友好的消费电子产品。

自ZigBee联盟成立之初,恩智浦就一直是其忠实的支持者。我们积极参与规范开发及各种测试活动,频频获得“黄金单元”评级,保证解决方案的稳定性和可互操作性。

ZigBee微控制器

  • JN5161:IEEE 802.15.4无线控制器,具有64 KB闪存, 8 KB RAM
  • JN5164:ZigBee和IEEE 802.15.4无线控制器,具有160 KB闪存,32 KB RAM
  • JN5168:ZigBee和IEEE 802.15.4无线控制器,具有256 KB闪存,32 KB RAM
  • JN5169: ZigBee和IEEE 802.15.4无线控制器,具有512 KB闪存,32 KB RAM
  • JN5174:ZigBee和IEEE802.15.4无线微控制器,具有160 kB闪存,32 kB RAM
  • JN5178:ZigBee和IEEE802.15.4无线微控制器,具有256 kB闪存,32 kB RAM
  • JN5179:ZigBee和IEEE802.15.4无线微控制器,具有512 kB Flash,32 kB RAM
  • KW2xD:802.15.4,ARM® Cortex®-M4,高达512 KB闪存,高达64 KB SRAM