Sub-GHz无线解决方案

恩智浦提供低功耗的Sub-GHz无线解决方案,适用于广泛的应用。这些高性能的双向Sub-GHz无线电基于FSK/GFSK/OOKn/MSK等专有调制技术,工作频率范围十分宽广,包括免许可工业、科学和医疗(ISM)频段所覆盖的315、433、470、868、915、928和960 MHz。

恩智浦是计量应用MCU和通信IC的领导者,支持多种标准和专有协议,例如:

  • 恩智浦面向OL2385无线微控制器的Smart Energy软件解决方案包括zigbee Golden Unit、zigbee PRO和zigbee Smart Energy应用配置SE v1.4。
  • 无线计量总线(M-Bus)正在逐渐成为用于连接计量表到电网及家庭能源管理系统的主要标准。无线M-Bus用于定义计量表(气、水和电)和数据集中器之间的双向通信。无线M-Bus基于EN13757-4,支持两种类型的读数系统 - 需要较频繁传输的无线读数/车载无线读数系统(T模式),以及联网读数系统(R模式和S模式)。
存储器 支持 无线电性能
产品 CPU 闪存/
SRAM /
EEPROM
软件 支持的
频段
敏感度 发射
功率
接收
电流
发射
电流
KW01 Cortex-M0+ 128K闪存16KB RAM 290-340、424-510、862-1020FSK、GFSK、MSK、GMSK和OOK -120 dBm IIP3 - 18dBmIIP2 = +35 dBm 16 mA 18 mA
OL2381 (收发器) 专有技术 315/434/868/915ASK/FSK 16 mA 13 mA @ 6dBm
OL2385 16位RISC CPU 32Kb闪存 (160 - 960 Mhz)4(G)FSK、200 kbps 2(G)FSK、ASK、OOK -126 dBm +14 dBm <11 mA 29 mA @ +14dBm