嵌入式组件:36V塔式系统eXtreme开关模块

TWR-MC36XSDEVB

滚动图片以放大

产品详情

选择区域:

支持的器件

电源管理

高边开关

特征

  • 通过菊花链连接SPI,支持独立控制

电源管理

  • 具备低导通电阻特性,能够在高达12 A的高电流下工作
  • Flexible load management supporting resistive, capacitive, and inductive loads
  • Integrated clock and PWM module up to 1 kHz
  • 通过单个ADC输入监控电流和温度,可在各个器件/通道上多路复用

用户组件

  • 4个智能双高边开关,支持多达8路电源输出

购买选项

  • TWR-MC36XSDEVB

  • Tower peripheral board -MC36XSD - 36 V Multipurpose Industrial Low Rdson Lighting.

文档

快速参考 文档类别.

1-5 / 7 文件

展开

设计资源

选择区域:

设计文件

1 设计文件

软件

1 软件文件

注意: 推荐在电脑端下载软件,体验更佳。

支持

您需要什么帮助?