GEN4-EXTREMESWITCH-PEXPERT: Embedded Component: Gen4 eXtreme Switch for MC12XSF, MC12XS6 and MC32XSG

概述

特性

Embedded Component: Gen4 eXtreme Switch - Block Diagram

Embedded Component: Gen4 eXtreme Switch - Block Diagram

支持的器件

支持的工具

  • FRDM-KL25Z:面向Kinetis KL14、KL15、KL24和KL25 MCU的Freedom开发平台。
  • FRDM-K64F: 面向Kinetis K64、K63和K24 MCU的Freedom开发平台。
  • FRDM-KV10Z:面向Kinetis KV1x系列16 KB和32 KB闪存MCU的Freedom开发平台
  • FRDM-MC12XSF:面向MC12XSF系列的Freedom硬件