Embedded Component: Gen4 eXtreme Switch for MC12XSF, MC12XS6 and MC32XSG

GEN4-EXTREMESWITCH-PEXPERT

滚动图片以放大

软件详情

特征

  • SPI通信
  • 看门狗触发
  • 输出设置(PWM占空比、全局PWM, 压摆率)
  • 保护设置(开路负载、过流)
  • 电流反馈测量

支持的器件

  • MC12XS6: 外部汽车照明多通道eXtreme开关
  • MC12XSF: SPI控制的外部工业照明5MHz开关
  • MC32XSG: 工业多功能32V SPI控制的智能开关

下载

1 下载

注意: 推荐在电脑端下载软件,体验更佳。

文档

快速参考 文档类别.

2 文件

设计资源

选择区域:

硬件

4 硬件

支持

您需要什么帮助?