这个数据包包含面向12XSF、12XS6和MC32XSG系列第四代eXtreme开关的Processor Expert支持和面向Kinetis® Design Studio 3.0或更新版本的示例项目。它还可以使用CodeWarrior® 10.6或更新版本和Driver Suite 10.4或更新版本中的组件。
面向Gen4 eXtreme开关的Processor Expert组件能够帮助您快速完成嵌入式应用的开发。
此组件可以访问Gen4 eXtreme开关的所有功能,如写入/读取SPI寄存器、输出设置和反馈测量。
快速参考 文档类别.
2 文件
安全文件正在加载,请稍等
选择区域:
4 硬件