LVHBRIDGE-PEXPERT: Embedded Component: Low Voltage H-Bridge

概述

特性

Embedded Component. Low Voltage H-Bridge

Embedded Component. Low Voltage H-Bridge

系统需求

支持的工具

  • FRDM-17510EJ-EVB:Freedom扩展板 - MPC17510,H桥,有刷直流电机驱动器
  • FRDM-17511EP-EVB:Freedom扩展板 - MPC17511,H桥,有刷直流电机驱动器,2.0V-6.8V,1A,24QFN
  • FRDM-17511EV-EVB:Freedom扩展板 - MPC17511,H桥,有刷直流电机驱动器,2.0-6.8V,1A,16VMFP
  • FRDM-17529EV-EVB:Freedom扩展板 - MPC17529,双H桥,步进电机驱动器,2.0V-8.6V,0.7A
  • FRDM-17531EP-EVB:Freedom扩展板 - MPC17531A,双H桥,步进电机驱动器,2.0V-8.6V,0.7A
  • FRDM-17531EV-EVB:Freedom扩展板 - MPC17531A,双H桥,步进电机驱动器,2.0V-8.6V,0.7A
  • FRDM-17533EV-EVB:Freedom扩展板 - MPC17533,双H桥,步进电机驱动器,2.0V-8.6V,0.7A,外部VG
  • FRDM-17C724-EVB:Freedom扩展板 - MPC17C724,双H桥,步进电机驱动器,2.7V-5.5V,0.4A
  • FRDM-34933EP-EVB:Freedom扩展板 - MC34933,双H桥,步进电机驱动器,2.0-7.0V,1.4A
  • FRDM-K20D50M:面向Kinetis K20 USB MCU的飞思卡尔Freedom开发平台
  • FRDM-KL25Z:面向Kinetis KL14、KL15、KL24和KL25 MCU的飞思卡尔Freedom开发平台
  • FRDM-KL26Z:面向Kinetis KL16和KL26 MCU (高达128 KB闪存)的飞思卡尔Freedom开发平台
  • FRDM-KL46Z:面向Kinetis KL3x和KL4x MCU的飞思卡尔Freedom开发平台