MC33664ATL隔离网络高速收发器评估板

FRDM33664BEVB

滚动图片以放大

产品详情

支持的器件

电源管理

电池通信IC

电池控制器

特征

连接

  • 2.0 Mbit/s隔离网络通信速率
  • 双SPI架构,用于消息确认

能源管理

  • 稳定可靠的传导和辐射耐受性,带唤醒功能
  • 3.3 V和5.0 V兼容逻辑阈值
  • 低睡眠模式电流,带自动总线唤醒功能
  • 超低辐射排放

支持

  • 如需获取文档和设计文件,请访问 docstore.nxp.com(需要NDA)

购买选项

FRDM33664BEVB-Image

点击展开

  • FRDM33664BEVB

  • Freedom Expansion board,- MC33664,Transformer Physical Layer.

  • CNY842.51
  • 数量为 1
    • 供货情况: 有货
    • 库存: 5
    • 运单: 正常情况下 1-2个工作日内发货
从恩智浦处购买从分销商处购买

文档

快速参考 文档类别.

4 文件

设计资源

设计文件

软件

3 软件文件

注意: 推荐在电脑端下载软件,体验更佳。

支持

您需要什么帮助?