MC33772评估板,具有隔离的菊花链通信

FRDM33772BTPLEVB

滚动图片以放大

产品详情

选择区域:

支持的器件

电源管理

电池控制器

特征

数据连接

  • 与变压器隔离连接的菊花链设备
  • GPIOs configurable as digital I/O, wake up input, convert trigger input, ratiometric analog inputs for external temperature measurement, absolute analog inputs for external voltage measurements, and auxiliary current sense input
  • 电池均衡电阻和集成驱动器
  • 电池传感输入,带低通滤波器

组件

  • 运行模式LED指示灯
  • 将I2C链路连接至外部本地EEPROM,存储用户定义的校准参数
  • 隔离故障检测引脚报告

购买选项

  • FRDM33772BTPLEVB

  • Engineering Prototype Board - MC33772 Rev B, 6-Channel Li-ion Battery Cell Con.

  • CNY842.51
  • 数量为 1
    • 供货情况: 有货
    • 库存: 50
    • 运单: 正常情况下 1-2个工作日内发货
从恩智浦处购买从分销商处购买

文档

快速参考 文档类别.

2 文件

设计资源

选择区域:

设计文件

软件

3 软件文件

注意: 推荐在电脑端下载软件,体验更佳。

支持

您需要什么帮助?