评估板 - MC33907,安全DC/DC,高达800 mA

KIT33907AEEVB

滚动图片以放大

产品详情

选择区域:

支持的器件

电源管理

安全SBC

特征

  • LIN总线
  • CAN总线

数据连接

  • IO接头(IO_0至IO_5)

电源管理

  • VBAT电源可以通过电源插头(2 mm)或phoenix接头供电
  • VCORE配置,1.23 V或3.3 V
  • VCCA配置,5.0 V/3.3 V
  • VAUX配置,3.3 V,或5.0 V
  • 启动时启用或禁用
  • 点火钥匙开关

调试

  • 调试接头(SPI总线,CAN数字,LIN数字,RSTb,FSOb,INTb,调试,MUX_OUT)

组件

  • 向LED发送信号,以表明信号或稳压器的状态
  • 内部晶体管或外部PNP

购买选项

  • KIT33907AEEVB

  • Evaluation Kit - MC33907, PowerSBC with High Speed CAN&LIN transceivers.

  • CNY1,486.78
  • 数量为 1
    • 供货情况: 缺货
从恩智浦处购买从分销商处购买

文档

快速参考 文档类别.

1-5 / 6 文件

展开

设计资源

选择区域:

设计文件

1 设计文件

软件

2 软件文件

注意: 推荐在电脑端下载软件,体验更佳。

支持

您需要什么帮助?