评估板 - MC33908,安全DC/DC,高达1.5 A

KIT33908AEEVB

滚动图片以放大

产品详情

选择区域:

支持的器件

电源管理

安全SBC

特征

数据连接

  • LIN总线
  • CAN总线
  • IO接头(IO_0至IO_5)
  • 调试接头
    • SPI总线
    • CAN数字
    • LIN数字
    • RSTb
    • FSOb
    • INTb
    • 调试
    • MUX_OUT

电源管理

  • VCORE配置:1.23 V或3.3 V
  • VCCA配置:5.0 V/3.3 V
  • VBAT电源可以通过电源插头(2 mm)或phoenix接头供电
  • VAUX配置:3.3 V或5.0 V

用户组件

  • 点火钥匙开关
  • 向LED发送信号,以表明信号或稳压器的状态
  • 内部晶体管或外部PNP
  • 启动时启用或禁用

购买选项

KIT33908AEEVB-Image

点击展开

  • KIT33908AEEVB

  • Evaluation Kit - MC33908, PowerSBC with High Speed CAN&LIN transceivers.

  • CNY1,486.78
  • 数量为 1
    • 供货情况: 缺货
从恩智浦处购买

文档

快速参考 文档类别.

1-5 / 6 文件

展开

设计资源

选择区域:

设计文件

1 设计文件

软件

2 软件文件

注意: 推荐在电脑端下载软件,体验更佳。

支持

您需要什么帮助?