评估子板 - 32位恩智浦MPC5643L

KITMPC5643DBEVM

滚动图片以放大

产品详情

支持的器件

电源管理

安全SBC

处理器和微控制器

超高可靠性的MPC56xx MCU

特征

微控制器

  • 恩智浦MPC5643L, 采用安全架构的微控制器

数据连接

  • 设计用于插入MC33908主板
  • 可通过主板连接USB/RS232

电源管理

  • 内核和ADC采用独立电源
  • 高精度VCCA电源,连接到ADC参考电压

调试

  • 配备Nexus和JTAG,便于调试

软件

  • 预装的MC33908平台软件演示

购买选项

  • KITMPC5643DBEVM

  • Evaluation Kit - Qorivva 32-bit MCU, MPC5643 Daughter board Qorivva 32-bit MCU.

  • CNY1,486.78
  • 数量为 1
    • 供货情况: 缺货
从恩智浦处购买从分销商处购买

文档

快速参考 文档类别.

1-5 / 6 文件

展开

设计资源

设计文件

1 设计文件

软件

3 软件文件

注意: 推荐在电脑端下载软件,体验更佳。

支持

您需要什么帮助?