评估套件 - 33814,双缸小型发动机控制

KIT33814AEEVBE

滚动图片以放大

产品详情

选择区域:

支持的器件

电源管理

动力和发动机控制

特征

主要特性

  • MCU复位生成器-系统完整性监控器(看门狗)

数据连接

  • 使用5.0 V SPI和逻辑I/O直接连接MCU

电源管理

  • 设计的工作电压范围为4.5 V ≤ VPWR ≤ 36 V
  • 确保逻辑稳定性的最低电压为2.5 V
  • VPROT受保护的传感器电源,跟踪VCC +5.0 V稳压器
  • VPP preregulator provides power for VCC and VPROT regulators
  • 钥匙开关逻辑,用于设置电源继电器和MCU控制的关断

驱动程序

  • One O2 sensor (HEGO) heater general-purpose gate pre-driver
  • 两个喷油器驱动器 - 典型值1.3 A
  • Two ignition IGBT or general-purpose gate predrivers
  • 继电器1驱动器,典型值2.0 A,用于燃油泵控制
  • 继电器2驱动器,典型值1.0 A,用于电源继电器控制
  • 灯泡驱动器,典型值1.0 A,也可用于驱动一个LED

组件

  • 独立的故障保护,所有故障通过SPI报告
  • ISO 9141 K-Line接口,用于传送诊断信息

购买选项

KIT33814AEEVBE-Image

点击展开

  • KIT33814AEEVBE

  • Evaluation Kit - MC33814, Two Cylinder Small Engine Control IC.

  • CNY1,637.61
  • 数量为 1
    • 供货情况: 有货
    • 库存: 10
    • 运单: 正常情况下 1-2个工作日内发货
从恩智浦处购买从分销商处购买

文档

快速参考 文档类别.

2 文件

设计资源

选择区域:

设计文件

2 设计文件

软件

1 软件文件

注意: 推荐在电脑端下载软件,体验更佳。

支持

您需要什么帮助?