评估套件 - 33887,电感负载驱动器

KIT33887EKEVBE

滚动图片以放大

产品详情

支持的器件

电源管理

BLDC,H桥,步进电机

特征

数据连接

  • TTL/CMOS兼容输入

电源管理

  • 工作电压范围为5.0 V至28 V,完全可设置
  • 操作受限时性能降至40 V
  • 睡眠模式电流消耗≤50 μA (输入浮动或设置为匹配默认逻辑状态)
  • 120 mΩ导通电阻(典型值) H桥MOSFET
  • PWM频率高达10 kHz
  • 主动电流限制(调节)
  • 故障状态报告

购买选项

  • KIT33887EKEVBE

  • Evaluation Kit - MC33887EK, H-Bridge, 120mOhm RDSON Typical with Sleep Mode and Current Sense.

  • CNY751.65
  • 数量为 1
    • 供货情况: 有货
    • 库存: 20
    • 运单: 正常情况下 1-2个工作日内发货
从恩智浦处购买从分销商处购买

文档

快速参考 文档类别.

2 文件

设计资源

设计文件

1 设计文件

支持

您需要什么帮助?