评估套件 - 33912,LIN SBC,DC电机预驱动器

KIT33912G5DGEVME

滚动图片以放大

产品详情

支持的器件

接口

汽车LIN解决方案

特征

接口

  • 全双工SPI接口,频率高达4MHz
  • USB dongle board interface to SPI port of MC33910, MC33911, and MC33912
  • 可配置的窗口看门狗

电源管理

  • Four high-voltage analog/logic Inputs
  • 带故障检测功能和低压复位(LVR)电路的5.0V低压降稳压器
  • 开关式/受保护5.0 V输出(用于霍尔传感器)

组件

  • LIN收发器通过波形整形可高达100kbps
  • 两个60mA高边开关和两个160mA低边开关

购买选项

  • KIT33912G5DGEVME

  • Evaluation Kit - MC33912, LIN System Basis Chip with DC Motor Pre-driver and Current Sense.

  • CNY1,288.54
  • 数量为 1
    • 供货情况: 缺货
从恩智浦处购买从分销商处购买

文档

快速参考 文档类别.

1-5 / 6 文件

展开

设计资源

设计文件

1 设计文件

软件

1 软件文件

注意: 推荐在电脑端下载软件,体验更佳。

支持

您需要什么帮助?