评估套件 - 33932,双5A油门控制

KIT33932VWEVBE

滚动图片以放大

产品详情

选择区域:

支持的器件

电源管理

动力和发动机控制

特征

数据连接

  • 所有输入均有一个内部源/汇点来定义默认(浮动输入)状态

电源管理

  • 8.0至28 V连续工作电压(瞬态电压范围为5.0至40 V)
  • 235 mΩ最大导通电阻 @ 150°C (每个H桥MOSFET)
  • 3.0 V和5.0 V TTL / CMOS逻辑兼容输入
  • 通过内部恒定关断时间PWM进行过流限制(调节)
  • 输出短路保护(短接至VPWR或GND)
  • 睡眠模式下电流消耗小于50 µA (每个H桥)
  • 与温度有关的电流限制阈值下降

购买选项

KIT33932VWEVBE-Image

点击展开

  • KIT33932VWEVBE

  • Evaluation Kit - MC33932, Dual 5.0 A Throttle Control H-Bridge.

  • CNY666.11
  • 数量为 1
    • 供货情况: 缺货
从恩智浦处购买从分销商处购买

文档

快速参考 文档类别.

3 文件

支持

您需要什么帮助?