评估套件 - 33984,双4mOhm高边开关

KIT33984CEVBE

滚动图片以放大

产品详情

支持的器件

电源管理

高边开关

特征

电源管理

  • 最高4.0 mOhm的双高边开关,带并行输入或SPI控制
  • 6.0 V to 27 V operating voltage with standby currents 5.0 µA
  • 输出电流监控,有两个SPI可选择的电流比率
  • 增强型 - 16 V反向极性VPWR保护
  • SPI控制过流限制、过流故障空白时间、输出关闭OFF开路负载检测、输出ON/OFF控制、看门狗超时,压摆率和故障状态报告
  • SPI状态报告涉及过流、开路和短路负载,过热、欠压和过压关断, 故障安全引脚状态和程序状态

购买选项

KIT33984CEVBE-Image

点击展开

  • KIT33984CEVBE

  • Evaluation Kit - MC33984, Dual 4 mOhm Intelligent High-current Self-protected Silicon High Side Switch.

  • CNY800.27
  • 数量为 1
    • 供货情况: 缺货
从恩智浦处购买从分销商处购买

文档

快速参考 文档类别.

3 文件

设计资源

设计文件

1 设计文件

软件

1 软件文件

注意: 推荐在电脑端下载软件,体验更佳。

支持

您需要什么帮助?