评估套件 - MC07XS6517,三通道高边开关

KIT07XS6517EVB

滚动图片以放大

产品详情

支持的器件

电源管理

高边开关

特征

微控制器

    MC07XS6517拥有:

  • 3通道7.0 mOhm和两通道17 mOhm高边开关,具有高瞬态电流能力
  • 16位5.0 MHz SPI过流特征曲线控制,通道控制包括:PWM占空比、输出ON和OFF开路负载检测、过热关断和预警以及错误报告
  • 输出电流监控,带可编程同步信号和电池电压反馈
  • 跛行回家模式
  • 外部智能电源开关控制
  • 6.0至28 V工作电压
  • -16 V反极性和接地断开保护
  • 该系列采用可兼容的PCB规格和SPI软件驱动

评估模块特性

  • 该评估板包括54引脚SOICW-EP (带裸焊盘)中的MC07XS6517 IC
  • 该评估板可以控制
  • 5个独立的28 W灯泡
  • 3个独立的55 W HID镇流器
  • 5个独立的LED模块
  • 5个独立的其他类型负载
  • 器件可以通过SPIGen软件或通过故障安全操作模式下直接输入信号使用KITUSBSPI由16位SPI来驱动器件。它还可以应用一个外部时钟,以便在PWM运行中驱动输出

购买选项

  • KIT07XS6517EVB

  • Evaluation Kit - MC07XS6517, Triple 7.0 mOhm and Dual 17 mOhm High Side Switch.

文档

快速参考 文档类别.

1-5 / 6 文件

展开

设计资源

设计文件

1 设计文件

软件

2 软件文件

注意: 推荐在电脑端下载软件,体验更佳。

支持

您需要什么帮助?