评估套件 - MC10XS3535,前角灯开关

KIT10XS3535EVBE

滚动图片以放大

产品详情

选择区域:

支持的器件

电源管理

高边开关

特征

数据连接

  • 16位SPI通信接口,带有菊花链功能

电源管理

  • Over-current shut down detection
  • 电网和极性反接保护
  • 低功耗模式
  • 包含电流重新复制的外部智能电源开关控制
  • 带有SPI可编程的多路复用开关和板级温度反馈的电流传感输出

用户组件

  • Triple 10 mΩ and Dual 35 mΩ high side switches
  • LEDs control including accurate current sensing and low duty cycle capability
  • 完全受保护的开关

工具和操作系统支持

  • 数字诊断功能
  • 故障模式功能,包括自动重启功能
  • 带预分频器等多相功能的PWM模块

购买选项

  • KIT10XS3535EVBE

  • Evaluation Kit - MC10XS3535, Smart Front Corner Light Switch (Triple 10 mOhm and Dual 35 mOhm).

  • CNY792.95
  • 数量为 1
从分销商处购买

文档

快速参考 文档类别.

3 文件

设计资源

选择区域:

设计文件

1 设计文件

软件

1 软件文件

注意: 推荐在电脑端下载软件,体验更佳。

支持

您需要什么帮助?