-
KIT17XS6400EKEVB
-
Evaluation Kit - MC17XS6400, 12 V, Quad 17.0 mOhms, High Side Switch.
- KIT17XS6400EKEVB硬件
- 快速参考指南
设计文件
1 设计文件
-
印刷电路板与电路图
Gerber files for the KIT17XS6400EKEVB Evaluation Kit
恩智浦KIT17XS6400EKEVB是一种用于评估和开发的硬件工具。该评估板可用于评估MC17XS6400。MC17XS6400是一个12 V四通道高边器件,拥有灵活性很高的集成控制和大量的保护和诊断功能。
该器件用于低电压汽车照明应用,可以驱动包括LED在内的广泛照明源。编程、控制和诊断通过16位SPI接口实现,从而能够支持大量的配置、诊断和保护功能。
Evaluation Kit - MC17XS6400, 12 V, Quad 17.0 mOhms, High Side Switch.
快速参考 文档类别.
1-5 / 6 文件
安全文件正在加载,请稍等
2 软件文件
注意: 推荐在电脑端下载软件,体验更佳。
安全文件正在加载,请稍等