评估套件 - MC17XS6500,五通道高边开关

KIT17XS6500EVB

滚动图片以放大

产品详情

支持的器件

电源管理

高边开关

特征

评估模块特性

  • This evaluation board consists of an MC17XS6500 IC in a 32-pin SOICW-EP with exposed pads
  • 该评估板可以控制
    • 5个独立的28 W灯泡
    • 5个独立的LED模块
    • 5个独立的其他类型负载
  • Device can be driven by the 16-bit SPI using KITUSBSPI with SPIGen software or with direct input signals in Fail-safe mode operation. It also offers the possibility to apply an external clock in order to drive outputs in PWM operation

MC17XS6500 features

  • 5通道17 mOhm高边开关,具有高瞬态电流能力
  • 16位5.0 MHz SPI过流特征曲线控制,通道控制包括:PWM占空比、输出ON和OFF开路负载检测、过热关断和预警以及错误报告
  • 输出电流监控,带可编程同步信号和电池电压反馈
  • 跛行回家模式
  • 外部智能电源开关控制
  • 工作电压范围为7.0至18 V,睡眠电流< 5.0 μA,电压范围可扩展为6.0至28 V
  • -16 V反极性和接地断开保护
  • 该系列采用可兼容的PCB规格和SPI软件驱动

购买选项

  • KIT17XS6500EVB

  • Evaluation Kit - MC07XS6500, Penta 17 mOhm High Side Switch.

文档

快速参考 文档类别.

1-5 / 6 文件

展开

设计资源

设计文件

1 设计文件

软件

2 软件文件

注意: 推荐在电脑端下载软件,体验更佳。

支持

您需要什么帮助?