评估套件 - MC20XS4200,双高边开关

KIT20XS4200EVBE

滚动图片以放大

产品详情

选择区域:

支持的器件

电源管理

高边开关

特征

数据连接

  • 通过可选择压摆率的输出,满足电磁兼容(EMC)要求
  • 通过内部PWM调制时钟信号控制每个输出,而不是通过外部时钟

电源管理

  • 输入电压工作范围为6.0到58 V
  • 编程、控制和诊断通过一个16位SPI接口完成

组件

  • Dual high side switches (each 20 mOhm RDS(ON))

购买选项

  • KIT20XS4200EVBE

  • Evaluation Kit - MC20XS4200, Dual 24 V, 20 mOhm High Side Switch - Fact Sheet.

  • CNY664.09
  • 数量为 1
    • 供货情况: 缺货
从恩智浦处购买从分销商处购买

文档

快速参考 文档类别.

5 文件

设计资源

选择区域:

设计文件

1 设计文件

软件

1 软件文件

注意: 推荐在电脑端下载软件,体验更佳。

支持

您需要什么帮助?