评估套件 - MC25XS6300,三通道高边开关

KIT25XS6300EKEVB

滚动图片以放大

产品详情

选择区域:

支持的器件

电源管理

高边开关

特征

数据连接

  • 通过可选择压摆率的输出,满足电磁兼容(EMC)要求
  • 通过内部PWM调制时钟信号控制每个输出,而不是通过外部时钟

电源管理

  • 输入电压工作范围为6.0到58 V
  • 编程、控制和诊断通过一个16位SPI接口完成

组件

  • 三个高边开关(每个< 25 mOhm导通电阻)

购买选项

  • KIT25XS6300EKEVB

  • Evaluation Kit - MC25xs6300, 12 V, Triple 25.0 mOhms, High Side Switch.

文档

快速参考 文档类别.

1 文件

设计资源

选择区域:

设计文件

1 设计文件

软件

1 软件文件

注意: 推荐在电脑端下载软件,体验更佳。

支持

您需要什么帮助?