评估套件 - MMPF0200,12通道电源管理

KITPF0200EPEVBE

滚动图片以放大

产品详情

选择区域:

支持的器件

电源管理

PMIC

特征

存储器

  • 1个DDR存储器终端参考电压

数据连接

  • 用于连接未来评估/调试工具的板载连接器
  • 集成的USB到I2C编程接口,可实现全面控制/配置

电源管理

  • 输入电压工作范围为3.1到4.5 V
  • 1个5.0 V升压稳压器
  • 支持通过可拆卸式接线端子访问输出电压
  • 3至4个独立降压转换器
  • 6个通用LDO稳压器
  • 1个VSRTC电源

尺寸

  • 外形紧凑(4 x 4英寸2)

用户组件

  • 开/关按钮支持

工具和操作系统支持

  • 通过J36引脚编程的全功能编程器,用于外部器件控制/编程
  • 板载OTP编程电源和控制
  • 支持通过各种跳线接头和电阻灵活配置硬件
  • “买前试用”(TBB)模式的纽扣电池支持
  • 通过I2C寄存器映射提供板载PMIC控制

购买选项

  • KITPF0200EPEVBE

  • Evaluation Kit - MMPC0200, PMIC i.MX6X, 4 buck reg,1 boost,6 LDOs.

文档

快速参考 文档类别.

3 文件

设计资源

选择区域:

设计文件

1 设计文件

软件

1 软件文件

注意: 推荐在电脑端下载软件,体验更佳。

支持

您需要什么帮助?