FRDM-CD1030EVM开关检测接口评估套件快速入门

FRDM-CD1030EVM

滚动图片以放大

产品详情

支持的器件

接口

信号调适器

特征

主要特性

  • CD1030器件具有33通道开关检测和状态报告功能

数据连接

  • 面向恩智浦®FRDM-KL25Z预编程通信电路板的单行接口连接器
  • 单负载接头,带36引脚,100密尔,可轻松连接外部开关负载

电源管理

  • 采用可选的5.0 V/3.3 V LDO直接连接电池电源,提供VDDQ导轨电源

组件

  • 状态LED可报告1030中断(INT)和唤醒线路状态

购买选项

FRDM-CD1030EVM-Image

点击展开

  • FRDM-CD1030EVM

  • FRDM-CD1030EVB.

  • CNY842.51
  • 数量为 1
    • 供货情况: 缺货
从恩智浦处购买从分销商处购买
KIT-SW33-EVB-Image

点击展开

  • KIT-SW33-EVB

  • Evaluation Board, 33 ch Switching and Test point adapter board.

  • CNY545.15
  • 数量为 1
    • 供货情况: 缺货
从恩智浦处购买从分销商处购买

文档

快速参考 文档类别.

3 文件

设计资源

设计文件

1 设计文件

软件

1 软件文件

注意: 推荐在电脑端下载软件,体验更佳。

支持

您需要什么帮助?