FRDM-HB2000FEVM: Freedom Platform for MC33HB2000, HQFN32, 10 A H-Bridge, Programmable Brushed DC Motor Driver

FRDM-HB2000FEVM

滚动图片以放大

产品详情

选择区域:

支持的器件

电源管理

BLDC,H桥,步进电机

特征

电源管理

  • 瞬态电压抑制器,处理系统级瞬态电压
  • 内置反向电池保护
  • 内置稳压器,提供逻辑电平电路
  • 低ESR电容,可降低电源纹波
  • 瞬态电压抑制器,处理系统级瞬态电压

用户组件

  • LED指示电源状态和电机方向
  • 测试点,允许探测信号
  • 兼容恩智浦的FRDM-KL25Z平台
  • 实时电流监控,实现闭环控制
  • 电机控制,提供方向和速度/扭矩控制

购买选项

  • FRDM-HB2000FEVM

  • Freedom Evaluation Board for HB2000, PQFN 32 8x8, 10 A, H-Bridge, Programmable Brushed DC Motor Driver.

  • CNY892.07
  • 数量为 1
    • 供货情况: 缺货
从恩智浦处购买从分销商处购买

文档

快速参考 文档类别.

4 文件

设计资源

选择区域:

设计文件

1 设计文件

软件

1 软件文件

注意: 推荐在电脑端下载软件,体验更佳。

支持

您需要什么帮助?