Freedom Board FS4503, 系统基础芯片, LDO 500 mA Vcore FS1B LDT CAN

FRDMFS4503CAEVM

滚动图片以放大

产品详情

选择区域:

支持的器件

处理器和微控制器

KL系列Cortex-M0+

电源管理

安全SBC

特征

连接

  • CAN FD连接器
  • FS0b & FS1b输出引脚

能源管理

  • 桥电阻VCORE,可配置为1.3V
  • VCCA,可配置为3.3V (或5V)
  • VAUX,可配置为5V (或3.3V)
  • 降压或升压模式的Vpre稳压器

通用规格

  • 所提供的KL25Z Freedom带EVM

购买选项

  • FRDMFS4503CAEVM

  • Freedom Expansion kit, FS4503 system Basis Chip with KL25Z.

文档

快速参考 文档类别.

3 文件

设计资源

选择区域:

设计文件

2 设计文件

软件

1 软件文件

注意: 推荐在电脑端下载软件,体验更佳。

支持

您需要什么帮助?