MC34931的Freedom扩展板——有刷直流电机驱动器

FRDM-34931-EVB

滚动图片以放大

产品详情

选择区域:

支持的器件

电源管理

BLDC,H桥,步进电机

功能

连接

  • 启用/禁用输出

电源管理

  • 瞬态电压抑制器,处理系统级瞬态电压
  • 内置稳压器,提供逻辑电平电路
  • 内置反向电池保护

组件

  • LED指示电源状态和电机方向

支持

  • 与恩智浦的所有Freedom开发平台兼容

测试点

  • 测试点,允许探测信号

监控

  • 提供实时负载电流监控,实施高级诊断
  • 监控欠压、短路和过热活动的状态标志引脚

通用规格

  • 电机运行和停止
  • PWM频率控制高达11kHz
  • 占空比
  • 方向控制

购买选项

FRDM-34931-EVB-Image

点击展开

  • FRDM-34931-EVB

  • Freedom Expansion Board - MC34931, 5.0 A H-Bridge for industrial applications.

  • CNY892.07
  • 数量为 1
    • 供货情况: 缺货
从恩智浦处购买从分销商处购买

文档

快速参考 文档类别.

2 文件

设计资源

选择区域:

设计文件

1 设计文件

软件

1 软件文件

注意: 推荐在电脑端下载软件,体验更佳。

支持

您需要什么帮助?