面向采用QFN的HB2002可编程有刷直流电机控制的Freedom套件

FRDM-HB2002ESEVM

滚动图片以放大

产品详情

支持的器件

电源管理

BLDC,H桥,步进电机

特征

  • 完整的电机控制解决方案,提供方向、速度和扭矩控制

车联网

  • 用于配置和故障报告的SPI通信
  • 兼容FRDM-KL25Z平台

电源管理

  • 用于系统级保护的板载瞬态电压抑制器
  • 用于逻辑电源的板载稳压器
  • 板载反向电池保护
  • 实时电流监控,实现闭环控制

组件

  • 测试点,LED用于系统状态

购买选项

  • FRDM-HB2002ESEVM

  • Freedom Kit for HB2002, Programmable Brushed DC Motor Control in QFN.

  • CNY892.07
  • 数量为 1
    • 供货情况: 有货
    • 库存: 6
    • 运单: 正常情况下 1-2个工作日内发货
从恩智浦处购买从分销商处购买

文档

快速参考 文档类别.

3 文件

设计资源

设计文件

1 设计文件

软件

2 软件文件

注意: 推荐在电脑端下载软件,体验更佳。

支持

您需要什么帮助?