FS6522, 系统基础芯片, DCDC 2.2A Vcore LDT, CAN, LIN

KITFS6522LAEEVM

滚动图片以放大

产品详情

选择区域:

支持的器件

电源管理

安全SBC

处理器和微控制器

KL系列Cortex-M0+

特征

微控制器

  • KL25Z MCU installed on board for easy connection to host computer on USB link with monitoring features

数据连接

  • CAN FD和LIN总线(LIN只能使用FS1B)
  • FS0B和FS1B输出引脚(LIN只能使用FS1B)
  • 接头支持轻松接入数字信号

电源管理

  • VCORE configuration: 1.23 V, 3.3 V, 5.0 V
  • VCCA, VAUX configuration - 3.3 V or 5.0 V, with internal PMOS or external PNP
  • Vpre稳压器,带降压或升压设置

购买选项

  • KITFS6522LAEEVM

  • Evaluation kit - FS6522, System Basis Chip, DCDC 2.2 A Vcore LDT, CAN, LIN.

  • CNY1,734.57
  • 数量为 1
    • 供货情况: 有货
    • 库存: 10
    • 运单: 正常情况下 1-2个工作日内发货
从恩智浦处购买从分销商处购买

文档

快速参考 文档类别.

5 文件

设计资源

选择区域:

设计文件

1 设计文件

软件

1 软件文件

注意: 推荐在电脑端下载软件,体验更佳。

支持

您需要什么帮助?