FS84/FS85/FS66 12 V汽车安全SBC评估板

KITFS85FRDMEVM

滚动图片以放大

产品详情

选择区域:

支持的器件

电源管理

安全SBC

特征

数据连接

  • 嵌入式USB连接,方便连接软件GUI(接入SPI/I2C总线、IO、RSTB、FS0B、INTB、调试器、MUX_OUT、稳压器)
  • 用于寄存器访问、OTP仿真和熔丝的USB连接

能源管理

  • VBAT电源连接器(插孔和Phoenix)
  • VPRE输出能力高达6A(外部MOSFET)
  • VBUCK1/2处于独立或多相模式,峰值可达3.6 A
  • VBUCK3峰值可达3.6 A
  • VBOOST 5.0 V或5.74 V,最高400 mA
  • LDO1和LDO2,从1.1 V到5 V,最高400 mA
  • 点火钥匙开关

通用规格

  • FS0B外部安全引脚

支持

  • 支持OTP熔丝功能

组件

  • 指示信号或稳压器状态的LED

购买选项

KITFS85FRDMEVM-Image

点击展开

  • KITFS85FRDMEVM

  • FS84/FS85/FS66 12 V safety SBC evaluation board for automotive.

  • CNY2,091.62
  • 数量为 1
    • 供货情况: 有货
    • 库存: 10
    • 运单: 正常情况下 1-2个工作日内发货
从恩智浦处购买从分销商处购买

文档

快速参考 文档类别.

3 文件

设计资源

选择区域:

设计文件

2 设计文件

软件

3 软件文件

注意: 推荐在电脑端下载软件,体验更佳。

培训

1 培训

支持

您需要什么帮助?