面向配备GD3100的Fuji M653 IGBT的半桥评估板

FRDM-GD3100EVM

滚动图片以放大

产品详情

选择区域:

支持的器件

电源管理

动力和发动机控制

特征

通用特性

  • 轻松访问电源、接地和信号测试点
  • 易于安装和使用SPIGen GUI,通过PC的SPI实现连接。软件包括双脉冲和短路测试功能。

连接性

  • 能够连接富士M653或M6 + IGBT模块进行半桥评估
  • 菊花链SPI通信能力

购买选项

  • FRDM-GD3100EVM

  • Half-Bridge evaluation board for Fuji M653 IGBTs featuring GD3100.

  • CNY1,883.25
  • 数量为 1
    • 供货情况: 有货
    • 库存: 10
    • 运单: 正常情况下 1-2个工作日内发货
从恩智浦处购买从分销商处购买

文档

快速参考 文档类别.

2 文件

设计资源

选择区域:

设计文件

3 设计文件

软件

2 软件文件

注意: 推荐在电脑端下载软件,体验更佳。

支持

您需要什么帮助?