IO-Link主收发器塔式系统模块

TWR-CM3120-EVM
  • 存档
  • 本页面包含有关样品阶段产品的信息。此处的规格和信息如有更改,恕不另行通知。如需了解其他信息,请联系支持人员或您的销售代表。

滚动图片以放大

产品详情

选择区域:

支持的器件

处理器和微控制器

KL系列Cortex-M0+

特征

  • Onboard ESD protection

Connectivity

  • 4 fully featured IO-Link ports based on two CM3120 and Kinetis MKL17Z64VFM4
  • modular solution - stackable for multiple of four port solution

Power Management

  • Operating voltage range from 8.0 V to 32 V

Components

  • optional external NMOS transistors to control current to the C/Q and L+ lines
  • Four IO-Link communication status LEDs

Software

  • IO-Link stack loaded in the embedded MCU
  • integrated Bootloader through SPI for IO-Link stack updates
  • Graphical Users Interface on PC
  • Configurable through SPI interface

文档

快速参考 文档类别.

2 文件

设计资源

选择区域:

设计文件

1 设计文件

支持

您需要什么帮助?