面向低功耗应用处理器的PF1550评估电路板

FRDM-PF1550EVM

滚动图片以放大

产品详情

选择区域:

支持的器件

电源管理

PMIC

特征

  • 集成用于控制的KL25Z Freedom电路板

数据连接

  • 使用标准Mini-USB连接器来与PC通信

电源管理

  • 单节Li+电池充电器
  • USB充电连接器
  • JEITA-compliant battery temp sensing
  • 用于监测电压和电流的模数转换器(ADC)
  • 一个1 A E-Load,电流可配置
  • 大量的测试点可让您轻松访问和监控所有电源节点与信号节点
  • 4层电路板布局支持标准设计规则

购买选项

  • FRDM-PF1550EVM

  • Freedom Expansion Board -PF1550 Power managment IC.

  • CNY1,596.74
  • 数量为 1
    • 供货情况: 有货
    • 库存: 25
    • 运单: 正常情况下 1-2个工作日内发货
从恩智浦处购买从分销商处购买

文档

快速参考 文档类别.

3 文件

设计资源

选择区域:

设计文件

2 设计文件

软件

2 软件文件

注意: 推荐在电脑端下载软件,体验更佳。

支持

您需要什么帮助?