PT2000 Evaluation Kit with KL25Z for 3 Cylinder with Freewheeling

KITPT2000FRDM3C

滚动图片以放大

产品详情

选择区域:

支持的器件

电源管理

动力和发动机控制

特征

KITPT2000FRDM3C

  • PT2000可编程电磁预驱电路
  • 面向SPI通信和IO控制的FRDM-KL25Z
  • 电源调适电路
  • 外置MOSFET用来控制3个带续流功能的喷油器
  • +12 V VBAT电源,为两个内部稳压器(VCCP和VCCP2.5)提供电源
  • DC-to-DC control

PT2000

  • 电池电压范围,5.5 < VBATT < 72 V
  • 预驱动器工作电压最高为72 V
  • 高边/低边预驱动PWM可高达100 KHz
    • 所有预驱动器都有4个可选的压摆率
  • 12个可选的预定义VDS/VSRC监控阈值
  • 用于保护微代码的加密功能
  • 集成式1.0 MHz备用时钟
  • 喷射结束检测

购买选项

KITPT2000FRDM3C-Image

点击展开

  • KITPT2000FRDM3C

  • Freedom Platform - PT2000, Programmable Gate Driver.

  • CNY2,924.00
  • 数量为 1
    • 供货情况: 缺货
从恩智浦处购买从分销商处购买

文档

快速参考 文档类别.

4 文件

设计资源

选择区域:

软件

3 软件文件

注意: 推荐在电脑端下载软件,体验更佳。

支持

您需要什么帮助?