FRDMPT2001EVM: PT2001评估板

FRDMPT2001EVM

滚动图片以放大

产品详情

选择区域:

支持的器件

电源管理

动力和发动机控制

特征

能源管理

  • 电源调适电路
  • PT2001的+12 V至+36 V VSUPP电源

通用规格

  • PT2001直喷预驱动器集成电路
  • 外部MOSFET

购买选项

  • FRDMPT2001EVM

  • Freedom Expansion Board- PT2001, Solenoid Controller.

  • 组装和测试好的FRDMPT2001EVM板,安装在防静电袋中的FRDM-KL25Z板上
  • 快速入门指南
  • 保修卡
    • CNY1,685.01
    • 数量为 1
      • 供货情况: 有货
      • 库存: 5
      • 运单: 正常情况下 1-2个工作日内发货
    从恩智浦处购买从分销商处购买

    文档

    快速参考 文档类别.

    5 文件

    设计资源

    选择区域:

    设计文件

    3 设计文件

    软件

    3 软件文件

    注意: 推荐在电脑端下载软件,体验更佳。

    支持

    您需要什么帮助?