塔式扩展板 - MC33932和MC33926,双路和单H桥,有刷直流和步进电机驱动器,5-28V,5A

TWR-MC-MVHB1EVB

滚动图片以放大

产品详情

选择区域:

支持的器件

电源管理

动力和发动机控制

BLDC,H桥,步进电机

特征

  • Compatible with NXP’s Tower system development platform. 1 zero resistor is placed between the tower connector and each control pin of device for maximum flexibility
  • LED指示电源状态和状态
  • 瞬态电压抑制器,处理系统级瞬态
  • 测试点,允许探测信号

购买选项

  • TWR-MC-MVHB1EVB

  • Tower System Kit - MC33932, MC33926 Medium Voltage H-bridge Motor Control Board.

  • CNY981.27
  • 数量为 1
    • 供货情况: 缺货
从恩智浦处购买从分销商处购买

文档

快速参考 文档类别.

3 文件

设计资源

选择区域:

设计文件

1 设计文件

软件

1 软件文件

注意: 推荐在电脑端下载软件,体验更佳。

支持

您需要什么帮助?