MCSPTE1AK116
3相BLDC电机控制(用于HVAC或电动泵)和三相PMSM控制(用于主动悬架或电动动力传动系统)。
基于S32K和KEA微控制器的3相无传感器无刷直流(BLDC)和3相永磁同步电机(PMSM)开发套件和参考设计。
3相BLDC电机控制(用于HVAC或电动泵)和三相PMSM控制(用于主动悬架或电动动力传动系统)。
面向24 V BLDC/PMSM FOC汽车电机控制的S32K142 24 V电机控制
BLDC电机控制(用于HVAC或电动泵)和三相PMSM控制(用于主动悬架或电动动力传动系统)。
3相BLDC电机控制(用于HVAC或电动泵)和三相PMSM控制(用于主动悬架或电动动力传动系统)。
三相PMSM控制(用于电泵、电动动力系统、eTurbo或热管理系统控制器应用)。
3相无传感器BLDC。
从我们的支持团队获得帮助,加快您的设计周期。
通过面向无刷直流(BLDC)电机的6步控制换向或面向永磁同步电机(PM)的磁场定向控制(FOC)来控制3相电机。
了解如何将MathWorks的新电机控制Blockset™与Embedded Coder®配套使用,生成电机控制算法的C代码。
S32K MCU中MBDT用例的快速操作视频。