FRDMFS6522LAEVM: FS6522, 系统基础芯片, DCDC 2.2A Vcore FS1B LDT CAN

FRDMFS6522LAEVM

滚动图片以放大

支持的器件

电源管理

安全SBC

处理器和微控制器

KL系列Cortex-M0+

特征

通用规格

  • FS0b输出引脚
  • 所提供的KL25Z Freedom带EVM

连接

  • CAN FD & LIN连接器
  • 便于与USB控制连接

能源管理

  • 桥电阻VCORE,可配置为1.3V
  • VCCA,可配置为3.3V (或5V),提供外置PNP
  • VAUX,可配置为5V (或3.3V)
  • 降压或升压模式的Vpre稳压器

支持

  • SPI命令可通过此处可下载的FlexGUI实现轻松控制

购买选项

FRDMFS6522LAEVM-Image

点击展开

  • FRDMFS6522LAEVM

  • Freedom Expansion kit, FS6522 system Basis Chip with KL25Z.

  • CNY1,300.89
  • 数量为 1
    • 供货情况: 有货
    • 库存: 5
    • 运单: 正常情况下 1-2个工作日内发货
从恩智浦处购买从分销商处购买

文档

快速参考 文档类别.

3 文件

设计资源

设计文件

2 设计文件

软件

1 软件文件

注意: 推荐在电脑端下载软件,体验更佳。

支持

您需要什么帮助?